HiSHPMM/64/CONA-01 HART Termination Board

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 64-channel
  • 24 V DC supply
  • Connection of two Multiplexers to HART enabled Honeywell TDC 3000 FTA's
  • Redundant power supply connections
  • Dual RS 485 connections
  • HART loop connection via four 20-pin flat ribbon connectors
  • Compact design

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van HiSHPMM/64/CONA-01

Rated voltageUr24 V DC
Fusing2 A , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels64 unbalanced signal loops
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
ConnectionHART loop interface: connectors depending on version
RS-485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions152 x 121 x 142 mm (6 x 4.75 x 5.6 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height121 mm
Width152 mm
Depth142 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.