Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

OFR-7610-5000/76 Film réflecteur

Film réflecteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Caractéristiques optiques performantes
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OFR-7610-5000/76

Forme constructiveRouleau
Température ambiante15 ... 65 °C (59 ... 149 °F)
MatérialType 7610
Dimensions5000 mm x 76 mm
Hauteur5000 mm
Largeur76 mm
Fixationadhésif
Notes générales