Niet langer te koop

OFR-7610-5000/76 Reflective tape

Reflective tape

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Excellent optical performance data
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OFR-7610-5000/76

Construction typeroll
Ambient temperature15 ... 65 °C (59 ... 149 °F)
MaterialType 7610
Dimensions5000 mm x 76 mm
Height5000 mm
Width76 mm
Mountingself-adhesive
Algemene opmerkingen