Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-VDM28-01-A Aide au montage

Panneau de verre pour protéger la surface optique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Panneau de verre pour protéger la surface optique
  • Boîtier métallique OMH-VDM28-01 requis pour l'installation
  • Montage simple et rapide
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-VDM28-01-A

Matérialverre
Masse8 g
Dimensions
Hauteur2 mm
Largeur26 mm
Longueur68 mm
Remarquelimite supérieure de la plage de mesure moins 20 %
SérieVDM28
Notes générales