OMH-VDM28-01-A Mounting Aid

Glass panel to protect the optical surface

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Glass panel to protect the optical surface
  • Metal enclosure OMH-VDM28-01 is required for installation
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-VDM28-01-A

Materialglass
Mass8 g
Dimensions
Height2 mm
Width26 mm
Length68 mm
Noteupper limit of measuring range minus 20 %
SeriesVDM28
Algemene opmerkingen