Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

GUB/WE-TVCC Camera Enclosure

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Aluminum alloy
  • Ex d and Ex tb certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • 3 enclosure size options
  • Flexible adaption for many CCTV cameras
  • Thermo-resistant tempered glass window
  • Degree of protection IP67

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN

Données techniques relatives à GUB/WE-TVCC

Operating voltage1500 V DC / 1000 V AC max. for ATEX / IECEx
Operating currentIB1000 A max.
Enclosure coverthreaded round cover
Cover fixingflamepath thread
Degree of protectionIP66 (IP66/IP67 with O-ring)
Cable entrysee data table
Defined entry areasee data table
Material
Enclosurealuminum alloy
Glassthermo-resistant tempered glass
Finishpainted grey
Masssee data table
GroundingM6 external/M5 internal grounding point
Ambient temperature-50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F) GUB*5* and GUBX*5*
EU-type examination certificateINERIS 14 ATEX 0035X
MarkingEx-Hexagon [Ex] II 2 GD
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx approvalIECEx INE 14.0042X
Degree of protectionEN 60529
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Optional accessoriessee data table
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.