GUB/WE-TVCC Camera Enclosure

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Aluminum alloy
  • Ex d and Ex tb certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • 3 enclosure size options
  • Flexible adaption for many CCTV cameras
  • Thermo-resistant tempered glass window
  • Degree of protection IP67

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN

Technische gegevens van GUB/WE-TVCC

Operating voltage1500 V DC / 1000 V AC max. for ATEX / IECEx
Operating currentIB1000 A max.
Enclosure coverthreaded round cover
Cover fixingflamepath thread
Degree of protectionIP66 (IP66/IP67 with O-ring)
Cable entrysee data table
Defined entry areasee data table
Material
Enclosurealuminum alloy
Glassthermo-resistant tempered glass
Finishpainted grey
Masssee data table
GroundingM6 external/M5 internal grounding point
Ambient temperature-50 ... 60 °C (-58 ... 140 °F)
-20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F) GUB*5* and GUBX*5*
EU-type examination certificateINERIS 14 ATEX 0035X
MarkingEx-Hexagon [Ex] II 2 GD
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx approvalIECEx INE 14.0042X
Degree of protectionEN 60529
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Optional accessoriessee data table
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.