Sélectionnez votre pays
E501001 Status/Indicator Lamp
Status/indicator lamp, single lamp, cast iron design, with type of protection Ex d
Principaux avantages en un coup d'œil
- Glass color: white
- 158 mm x 90 mm x 73 mm
- Cast Iron
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Threaded cable entries
- Ex d certified
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE