Selecteer uw land
E501001 Status/Indicator Lamp
Status/indicator lamp, single lamp, cast iron design, with type of protection Ex d
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Glass color: white
- 158 mm x 90 mm x 73 mm
- Cast Iron
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Threaded cable entries
- Ex d certified
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE