Sélectionnez votre pays
3003 Purge+Pressurization System
3003 series purge and pressurization system, types Y and Z, FM- and UL-certified
Principaux avantages en un coup d'œil
- NFPA 496, ISA 12.4
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Optional differential pressure switch for Class I, Group A-D, hazardous area locations
- Type Y system certified for Class I, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class I, Division 2 to nonhazardous area
- Enclosure volume up to 2.54 m3 (90 ft3)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE