Selecteer uw land
3003 Purge+Pressurization System
3003 series purge and pressurization system, types Y and Z, FM- and UL-certified
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- NFPA 496, ISA 12.4
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Optional differential pressure switch for Class I, Group A-D, hazardous area locations
- Type Y system certified for Class I, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class I, Division 2 to nonhazardous area
- Enclosure volume up to 2.54 m3 (90 ft3)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE