Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

VDM100-150-SSI/G2 Télémètre

Télémètre pour les tâches de positionnement d'une précision au millimètre près, PRT, plage de mesure pouvant atteindre 150 m, interface SSI commutable en RS-422, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion)
  • Mesure de précision sans contact
  • Interface SSI/RS 422 commutable
  • Détection ultrarapide des valeurs de mesure
  • Régulation dynamique active
  • Construction légère et moderne ainsi que robustesse élevée
  • Paramétrage simple avec 4 touches et affichage autolumineux

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
SSI interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VDM100-150-SSI/G2

Gamme de mesure0,3 ... 150 m
Cible de référenceruban rétroréflecteur 500 mm x 500 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueVISIBLE ET INVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laserLaser de mesure : 1
Laser d'alignement : 2
Longueur d'arbreLaser de mesure : 905 nm
Laser d'alignement : 660 nm
divergence du faisceauLaser de mesure : 2 mrad
Laser d'alignement : 1 mrad
Durée de l'impulsionLaser de mesure : 4 ns
Fréquence de répétitionLaser de mesure : 20 kHz
Performances optiques maximales en sortie 
Laser d'alignement : 0,6 mW
Énergie d'impulsion max.Laser de mesure : 12 nJ
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Vitesse maximale de mouvements15 m/s
Aide à l'alignementpointeur à rayon laser commutable
Durée de vie> 100000 h
Diamètre de la tache lumineuse< 35 cm à 150 m
Limite de la lumière ambiante> 100000 Lux
Résolution0,1 mm , réglable
Influence de la température0,03 mm/K
MTTFd120 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutation4 LED
Eléments de contrôleTableau de commande (4 touches à membrane) pour le réglage des paramètres
Indication de paramétrageEcran éclairé pour l'affichage des valeurs de mesure et le paramétrage
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Consommation à videI0250 mA (18 V) ... 150 mA (30 V)
Classe de protectionIII (tension assignée 50 V)
Retard à la disponibilitétv< 10 s
Type d'interfaceSSI
Vitesse de lecture4 000/s
Fréquence de cadencement : 100 kHz ... 1 MHz
Type d'interfaceRS-422
Vitesse de lecture4,8 ... 115,2 kBit/s
Type d'entrée/sortie2 entrées/sorties PNP, configurables indépendamment, résistant aux courts-circuits, protégées contre les inversions de polarité
Seuil de commutationfaible : Ue < 6 V,
haut : Ue > 16 V
Seuil de commutationfaible : Ua < 1 V,
haut : Ua > Ub - 1 V
Courant de commutation200 mA par sortie
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2007
Emission de valeurs de mesure1 ms
Age moyen de la valeur de mesure3 ms , 6 ms , 12 ms , 25 ms , 50 ms , réglable
Offsetmax. 2 mm (entre deux appareils)
précision absolue± 2,5 mm (> 3 m); ± 3,5 mm (0,3 m ... 3 m)
Reproductibilité< 0,5 mm
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Certification FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % , sans câblage
Degré de protectionIP65
RaccordementM12x1 connecteur, 4 broches, standard (alimentation) ,
M12x1 connecteur, 5 pôles, à codage B (SSI) ,
M12x1 connecteur, 8 pôles, service
Matérial
BoîtierABS / PC
Sortie optiquePMMA , à revêtement dur
Masseenv. 700 g
Dimensions
Hauteur100 mm
Largeur140 mm
Longueur170 mm
Notes générales