Sélectionnez votre pays
INY360D-F99-B20-V15 Détecteur d'inclinaison
Principaux avantages en un coup d'œil
- Homologation de type E1
- Plage de mesure 0 ... 360°
- Résistance élevée aux chocs
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C - Bus CAN avec protocole SAE J1939
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES