Selecteer uw land
INY360D-F99-B20-V15 Inclination Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- E1-Type approval
- Measuring range 0 ... 360°
- High shock resistance
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - CAN bus with SAE J1939 protocol
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR