Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H30x60 Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 82 mm x 30 mm, trous de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à REF-H30x60

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MatérialPMMA/ABS , noir
Dimensions
Hauteur7,2 mm
Largeur30 mm
Longueur82 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales