REF-H30x60 Reflector

Reflector, rectangular 82 mm x 30 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van REF-H30x60

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA/ABS , black
Dimensions
Height7.2 mm
Width30 mm
Length82 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen