Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-FK-PUR-BK-500M Câble plat ASi

Câble plat AS-Interface pour tension auxiliaire jusqu'à 24 V

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistant à l'huile
  • Par lames de contact
  • Résistant aux influences de l'environnement
  • Résistant à la flexion
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Irréversibilité grâce à la géométrie de câbles
  • Boîtier extérieur antidéflagrant et sans halogène sur socle PUR

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-FK-PUR-BK-500M

numéro de fichier ULE310133
Tension assignée d'emploiUN24 V
intensité de courant maximal admissibleConformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 4, Tableau 6, Colonne 4
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, flexible-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Section des filsFil extra fin en cuivre recouvert d'étain, de classe 6 conformément à la norme DIN VDE 0295
section transversale de 1,5 mm2
rayon de courburemin. 50 mm
Rayon de flexion minimum autorisé conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3, Tableau 2
Contrainte de flexion admissible uniquement sur le côté large du câble
Contrainte de traction50 N/mm2 max. lors de l'agencement conformément à la norme DIN VDE 0298 Partie 3
Matérial
isolation de filélastomère thermoplastique (TPE)
CâbleUL-Style 21815
rayon de courbure> 60 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 10000000
vitesse de mouvementsmax. 4 m/s
Distance transversale10 m
accélérationmax. 4 m/s2
Cycles de torsionmin. 10 multi-entrées/sorties
Contrainte de torsion± 180 °/0,5 m
Longueur du câble500 m
inflammabilité
CâbleIgnifugeant conformément à la norme CEI 60332-1-2
RemarqueRésistance générale aux intempéries : Résistance à l'ozone et aux UV
Notes générales