Selecteer uw land
VAZ-FK-PUR-BK-500M ASi Flat Cable
AS-Interface flat cable for external auxiliary voltage up to 24 V
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Oil resistant
- Cable piercing technique
- Resistant to environmental influence
- Resistant to bending
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Reverse polarity protected due to the shape of the cable
- halogen-free, flame-proof outer shell on PUR basis
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR