Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-A24x48 Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 48 mm x 24 mm, trous de fixation, éclisse de fixation, adhésif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage autocollant
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-A24x48

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur24 mm
Longueur48 mm
Fixationadhésif et trous de fixation
Notes générales