REF-A24x48 Reflector

Reflector, rectangular 48 mm x 24 mm, mounting holes, fixing strap, self-adhesive

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Self-adhesive mounting
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-A24x48

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8 mm
Width24 mm
Length48 mm
Mountingself-adhesive and mounting holes
Algemene opmerkingen