Sélectionnez votre pays
GUB* Control Panel (Ex d)
Control unit in aluminum housing type GUB* with type of protection Ex d IIC
Principaux avantages en un coup d'œil
- Aluminum alloy
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex d and Ex tb certified
- Installation in Class I, II, Division 1
- Gas group IIC
- Various enclosure size and design variants
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Thermo-resistant tempered glass window
- Degree of protection IP66 or IP66 / IP67, NEMA Type 4X
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE