Boîtes de jonction/raccordement (Ex d)

Série EJB : Boîtes de jonction/raccordement (Ex d et Ex tb) en aluminiumInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22, ainsi que dans les classes I et II, Division 1. Convient aux groupes de gaz IIB+H2.
Des boîtiers en aluminium sanscuivre et résistants à la corrosion, disponibles en différentes tailles et versions, constituent la base des boîtes de jonction/raccordement et des boîtes à bornes EJB, qui se distinguent par leur grande durabilité. Conformes aux indices de protection IP66 (IP66/67 avec joint torique) et NEMA Type 4, 4x, 7, 9, elles constituent une solution polyvalente adaptée à de nombreux types d'applications. Les boîtes de jonction/raccordement EJB offrent une gamme de température de fonctionnement étendue allant jusqu'à -60 °C et peuvent être configurés selon les spécifications du client, notamment en termes de types et de quantités de bornes, d'entrées de câbles et de presse-étoupes. Si nécessaire, des hublots en verre trempé thermorésistant peuvent également être intégrés.

Série EJBX : Boîtes de jonction/raccordement (Ex d et Ex tb) en acier inoxydableInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22, ainsi que dans les classes I et II, Division 1. Convient aux groupes de gaz IIB+H2.
La série EJBX de boîtes de jonction/raccordement repose sur des boîtiers robustes en acier inoxydable résistants à la corrosion, disponibles dans plusieurs tailles et configurations. Conçus pour les environnements très exigeants, ces boîtiers répondent à l'indice de protection IP66 (ou IP66/67 lorsqu'ils sont équipés d'un joint torique) ainsi qu'aux normes NEMA de types 4, 4X, 7 et 9, garantissant ainsi leur adéquation à un large éventail d'applications industrielles. Conçus pour résister à des températures extrêmes, les boîtes de jonction/raccordement EJBX peuvent fonctionner dans des environnements où la température peut descendre jusqu'à -60 °C. Les clients peuvent personnaliser chaque unité en fonction de leurs besoins en choisissant parmi différents types de bornes, de configurations d’entrée de câbles et de presse-étoupes compatibles. Pour les applications nécessitant une visibilité à l’intérieur de la boîte de jonction/raccordement, des fenêtres en verre trempé résistant à la chaleur peuvent également être intégrées en option.

Série GUB : Boîtes de jonction/raccordement (Ex d et Ex tb) en aluminiumInstallation dans les zones 1, 2, 21 et 22, ainsi que dans les classes I et II, Division 1. Convient au groupe de gaz IIC.
Fabriqués en aluminium sans cuivre et résistant à la corrosion, les boîtes de jonction/raccordement et les boîtes de jonction/raccordement de la série GUB sont disponibles dans une grande variété de tailles et de configurations afin de répondre à différents besoins d'installation. Ces boîtiers offrent une protection fiable avec un indice de protection allant jusqu'à IP66 (ou IP66/67 lorsqu'ils sont équipés d'un joint torique) et sont conformes à la norme NEMA Type 4X. Conçues pour durer dans des conditions difficiles, elles fonctionnent efficacement à des températures ambiantes pouvant descendre jusqu'à -60 °C. Chaque unité peut être configurée individuellement avec un choix de types de bornes, d'entrées de câbles et de presse-étoupes. Pour les applications nécessitant une visibilité interne, des fenêtres en verre trempé résistant à la chaleur peuvent être intégrées à la conception du boîtier.

Série GUBX : Boîtes de jonction/raccordement (Ex d et Ex tb) en acier inoxydableInstallation en zone 1, zone 2, zone 21 et zone 22. Convient au groupe de gaz IIC.
Les boîtes de jonction/raccordement GUBX sont fabriquées en acier inoxydable, offrant une excellente résistance à la corrosion et une grande robustesse mécanique pour une utilisation dans des environnements difficiles. Grâce à une large gamme de dimensions et d'options d'agencement, elles peuvent être adaptées pour répondre à diverses exigences d'installation. Ces boîtes sont classées jusqu'à IP66 (ou IP66/67 avec un joint torique supplémentaire), garantissant une protection fiable contre la pénétration de poussière et l'humidité. Conçus pour des conditions de température difficiles, ils sont adaptés à une utilisation dans des environnements pouvant atteindre -60 °C. Des options de configuration flexibles permettent l'intégration de divers types de bornes, de presse-étoupes et de dispositifs d'entrée de câbles. Des fenêtres de visualisation en option, en verre trempé résistant aux hautes températures, peuvent également être incluses lorsque la visibilité à l'intérieur du boîtier est nécessaire.
- allemand
- anglais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Type de fichier PDF | Taille du fichier 10 Mo | Langue anglais | Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Maximum Protection through Reliable Positioning of the Fall Protection System | Type de fichier PDF | Taille du fichier 178 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !