Klemmen- en aansluitkasten (Ex d)

EJB-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van aluminiumInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIB+H2.
De zeer duurzame EJB-terminalboxen en aansluitkasten zijn gebaseerd op koperloze, corrosiebestendige aluminium behuizingen in diverse afmetingen en uitvoeringen. Ze voldoen aan beschermingsgraad IP66 (IP66/67 met O-ring) en NEMA Type 4, 4x, 7 en 9, waardoor ze een veelzijdige oplossing vormen voor tal van toepassingen. EJB-terminalboxen en aansluitkasten bieden een uitgebreid temperatuurbereik tot -60 °C en kunnen worden geconfigureerd volgens de specificaties van de klant, inclusief verschillende soorten en aantallen aansluitklemmen, kabeldoorvoeren en kabelwartels. Indien gewenst kunnen ook kijkvensters van geïntegreerd hittebestendig gehard glas worden ingebouwd.

EJBX-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIB+H2.
De EJBX-serie klemmen- en aansluitkasten is gebaseerd op robuuste, corrosiebestendige roestvrijstalen behuizingen, die verkrijgbaar zijn in diverse afmetingen en uitvoeringen. Deze behuizingen zijn ontworpen voor zeer veeleisende omgevingen en voldoen aan beschermingsgraad IP66 (of IP66/67 indien uitgerust met een O-ring) en aan NEMA-types 4, 4X, 7 en 9, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan industriële toepassingen. De EJBX-terminalboxen en aansluitkasten zijn ontworpen om extreme temperaturen te weerstaan en zijn geschikt voor gebruik in omgevingen met temperaturen tot -60 °C. Klanten kunnen elke eenheid aan hun eisen laten aanpassen door te kiezen uit verschillende aansluittypes, kabeldoorvoeropstellingen en compatibele wartels. Voor toepassingen waarbij zicht in de terminalbox of aansluitkast vereist is, kunnen ook optionele vensters van hittebestendig gehard glas worden ingebouwd.

GUB-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van aluminiumInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIC.
De terminalboxen en aansluitkasten uit de GUB-serie zijn vervaardigd uit corrosiebestendig, kopervrij aluminium en zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen om aan verschillende installatiebehoeften te voldoen. Deze behuizingen bieden betrouwbare bescherming met een beschermingsgraad tot IP66 (of IP66/67 indien voorzien van een O-ring) en voldoen aan NEMA Type 4X. Ze zijn ontworpen voor duurzaamheid onder zware omstandigheden en functioneren effectief bij omgevingstemperaturen tot -60 °C. Elke unit kan individueel worden geconfigureerd met een selectie van aansluittypes, kabeldoorvoeren en kabelwartels. Voor toepassingen waarbij zicht op de binnenkant vereist is, kunnen geharde, hittebestendige glazen vensters in het ontwerp van de behuizing worden geïntegreerd.

GUBX-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22. Geschikt voor gasgroep IIC.
GUBX-klemmen- en aansluitkasten zijn vervaardigd uit roestvrij staal en bieden een uitstekende corrosiebestendigheid en mechanische sterkte voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dankzij een breed scala aan behuizingsafmetingen en indelingsopties kunnen ze worden aangepast aan uiteenlopende installatie-eisen. Deze behuizingen hebben een beschermingsgraad tot IP66 (of IP66/67 met een extra O-ring), wat een betrouwbare bescherming biedt tegen het binnendringen van stof en waterinsijpeling. Ze zijn ontworpen voor veeleisende temperatuuromstandigheden en geschikt voor gebruik in omgevingen tot -60 °C. Dankzij flexibele configuratiemogelijkheden kunnen diverse soorten klemmen, wartels en kabeldoorvoeren worden geïntegreerd. Optionele kijkvensters van hittebestendig gehard glas kunnen ook worden toegevoegd wanneer zicht in de behuizing gewenst is.
- Duits
- Engels
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 10 MB | Taal Engels | Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Maximum Protection through Reliable Positioning of the Fall Protection System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 178 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.