Klemmen- en aansluitkasten (Ex d)

Productfamilie-afbeelding van de Ex d-terminalboxen

Pepperl+Fuchs biedt een gespecialiseerd assortiment van Ex d (vlamdichte) en Ex tb (stofbescherming door behuizing) gecertificeerde terminalboxes en aansluitkasten, die zijn ontworpen voor betrouwbaar gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze robuuste oplossingen zijn gecertificeerd volgens wereldwijde normen zoals ATEX, IECEx, UL en andere, waardoor ze geschikt zijn voor veilige signaal- en stroomdistributie in Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 of Klasse I en Klasse II, Divisie 1 gevaarlijke omgevingen.

De behuizingen zijn vervaardigd uit kopervrij aluminium en roestvrij staal, waardoor ze een uitstekende corrosiebestendigheid, hoge weerstand tegen impact en langdurige duurzaamheid bieden, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden. Dankzij deze materialen zijn ze bijzonder geschikt voor gebruik in installaties voor olie en gas, offshore en maritieme omgevingen, chemische verwerkingsinstallaties of omgevingen waar hygiëne van cruciaal belang is.

Om aan uiteenlopende installatie-eisen te voldoen, is er een ruime keuze aan behuizingsafmetingen, aansluitklemmen en kabelwartelopties beschikbaar. Dankzij het modulaire ontwerp zijn op maat gemaakte configuraties mogelijk die aansluiten bij specifieke technische en omgevingsvereisten. Hoge beschermingsgraad (IP) en brede temperatuurbereiken garanderen betrouwbare prestaties op lange termijn van de Ex d-terminalboxen en aansluitkasten onder veeleisende omgevingsomstandigheden.

Dankzij hun robuuste constructie en doordachte ontwerp vereenvoudigen de Ex d-terminalboxen en -aansluitkasten van Pepperl+Fuchs zowel de installatie als het onderhoud, terwijl ze te allen tijde betrouwbare explosiebeveiliging bieden. Deze drukvaste oplossingen zijn ontworpen om een veilige en stabiele werking te garanderen in de meest veeleisende industriële toepassingen.

  • EJB-serie: aluminium, geschikt voor installatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1
  • EJBX-serie: roestvrij staal, installatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1
  • GUB-serie: aluminium, geschikt voor installatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1
  • GUBX-serie: roestvrij staal, installatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22
EJB-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van aluminium

EJB-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van aluminiumInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIB+H2.

De zeer duurzame EJB-terminalboxen en aansluitkasten zijn gebaseerd op koperloze, corrosiebestendige aluminium behuizingen in diverse afmetingen en uitvoeringen. Ze voldoen aan beschermingsgraad IP66 (IP66/67 met O-ring) en NEMA Type 4, 4x, 7 en 9, waardoor ze een veelzijdige oplossing vormen voor tal van toepassingen. EJB-terminalboxen en aansluitkasten bieden een uitgebreid temperatuurbereik tot -60 °C en kunnen worden geconfigureerd volgens de specificaties van de klant, inclusief verschillende soorten en aantallen aansluitklemmen, kabeldoorvoeren en kabelwartels. Indien gewenst kunnen ook kijkvensters van geïntegreerd hittebestendig gehard glas worden ingebouwd.

EJBX-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van roestvrij staal

EJBX-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIB+H2.

De EJBX-serie klemmen- en aansluitkasten is gebaseerd op robuuste, corrosiebestendige roestvrijstalen behuizingen, die verkrijgbaar zijn in diverse afmetingen en uitvoeringen. Deze behuizingen zijn ontworpen voor zeer veeleisende omgevingen en voldoen aan beschermingsgraad IP66 (of IP66/67 indien uitgerust met een O-ring) en aan NEMA-types 4, 4X, 7 en 9, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan industriële toepassingen. De EJBX-terminalboxen en aansluitkasten zijn ontworpen om extreme temperaturen te weerstaan en zijn geschikt voor gebruik in omgevingen met temperaturen tot -60 °C. Klanten kunnen elke eenheid aan hun eisen laten aanpassen door te kiezen uit verschillende aansluittypes, kabeldoorvoeropstellingen en compatibele wartels. Voor toepassingen waarbij zicht in de terminalbox of aansluitkast vereist is, kunnen ook optionele vensters van hittebestendig gehard glas worden ingebouwd.

GUB-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van aluminium

GUB-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van aluminiumInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22 en klasse I, klasse II, divisie 1. Geschikt voor gasgroep IIC.

De terminalboxen en aansluitkasten uit de GUB-serie zijn vervaardigd uit corrosiebestendig, kopervrij aluminium en zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen om aan verschillende installatiebehoeften te voldoen. Deze behuizingen bieden betrouwbare bescherming met een beschermingsgraad tot IP66 (of IP66/67 indien voorzien van een O-ring) en voldoen aan NEMA Type 4X. Ze zijn ontworpen voor duurzaamheid onder zware omstandigheden en functioneren effectief bij omgevingstemperaturen tot -60 °C. Elke unit kan individueel worden geconfigureerd met een selectie van aansluittypes, kabeldoorvoeren en kabelwartels. Voor toepassingen waarbij zicht op de binnenkant vereist is, kunnen geharde, hittebestendige glazen vensters in het ontwerp van de behuizing worden geïntegreerd.

GUBX-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van roestvrij staal

GUBX-serie: Klemmen- en aansluitkasten (Ex d en Ex tb) van roestvrij staalInstallatie in zone 1, zone 2, zone 21, zone 22. Geschikt voor gasgroep IIC.

GUBX-klemmen- en aansluitkasten zijn vervaardigd uit roestvrij staal en bieden een uitstekende corrosiebestendigheid en mechanische sterkte voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dankzij een breed scala aan behuizingsafmetingen en indelingsopties kunnen ze worden aangepast aan uiteenlopende installatie-eisen. Deze behuizingen hebben een beschermingsgraad tot IP66 (of IP66/67 met een extra O-ring), wat een betrouwbare bescherming biedt tegen het binnendringen van stof en waterinsijpeling. Ze zijn ontworpen voor veeleisende temperatuuromstandigheden en geschikt voor gebruik in omgevingen tot -60 °C. Dankzij flexibele configuratiemogelijkheden kunnen diverse soorten klemmen, wartels en kabeldoorvoeren worden geïntegreerd. Optionele kijkvensters van hittebestendig gehard glas kunnen ook worden toegevoegd wanneer zicht in de behuizing gewenst is.

Taal
  • Duits
  • Engels
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - Electrical Explosion Protection EquipmentBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control StationsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection EquipmentBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
10 MB
Taal
Engels
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Maximum Protection through Reliable Positioning of the Fall Protection SystemBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
178 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.