Sélectionnez votre pays
V1-G-DUO-PG11 Fiche femelle
Fiche femelle, montable sur site, M12 droite, codage A, 4 broches, pour câble de diamètre 2x 2 - 3 ou 2x 4 - 5 mm
Principaux avantages en un coup d'œil
- Raccordement des borniers à vis
- Verrouillage métallique
- Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M12
- Livré avec deux bagues d'étanchéité doubles pour câble
- Convient pour câbles de diamètre 2 ... 3 mm und 4 ... 5 mm
- Composant UL Recognized
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES