Selecteer uw land
V1-G-DUO-PG11 Cable Socket
Cable socket, field-attachable, M12 straight, A-coded, 4-pin, for cable diameter 2x 2 - 3 or 2x 4 - 5 mm
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Screw terminal connection
- Metal locking
- Easy merging of two signals at a single M12 slot
- Two double cable seals included in the delivery package
- Suitable for cable diameters 2 ... 3 mm und 4 ... 5 mm
- UL Recognized Component
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR