Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H50x60HT Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire, 51,3 mm x 61 mm, orifices de montage, languette de fixation, applications haute température

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
  • Applications haute température
En stock29,99 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-H50x60HT

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-20 ... 99 °C (-4 ... 210,2 °F)
MatérialPC
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur51,3 mm
Longueur61 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales