REF-H50x60HT Reflector

Reflector, rectangular, 51.3 mm x 61 mm, mounting holes, retaining tab, high-temperature application

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
  • High-temperature applications
Op voorraad29,99 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H50x60HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 99 °C (-4 ... 210.2 °F)
MaterialPC
Dimensions
Height8 mm
Width51.3 mm
Length61 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen