Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-07-01 Aide au montage

support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • support de montage pour une barre ronde ou une tôle
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-07-01

Matérialtôle d'acier, zingué
aluminium
Masseenv. 120 g
Dimensions
Hauteur36 mm
Largeur50 mm
Longueur160 mm
SérieRL23
RL28
RL29
RL30
RL32
RL31
Safety SérieSLA28
SL29, SLA29
Série du réflecteurréflecteur C110-2
réflecteur VR10
Notes générales