Selecteer uw land
OMH-07-01 Mounting Aid
Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR