Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ECN40HD-* Enrouleur à câble

commande par câble

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Système de câble ouvert
  • Jusqu'à 20 m de câble de mesure
  • Diamètre du câble de mesure de 2 mm
  • Tambour avec rainurage (système de désynchronisation des entrées-sorties Lebus) pour augmenter la durée de vie et la précision
  • Le joint à rotule fourni de série comme point de fixation pour câble permet au point de fixation de se déplacer plus ou moins librement et d'empêcher le câble de mesure de se tordre

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à ECN40HD-*

Type d'appareilHaute résistance
longueur de mesurage5000 ... 20000 mm
périmètre du treuil500 mm
Forme constructive190 mm
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
diamètre du câble de mesure2 mm
force de traction du cable de mesure22 ... 37 N
Vitesse de rétractation4 m/s
Degré de protectionIP65
Matérial
Boîtieraluminium, anodisé
Boîte à ressortaluminium, verni
Câble de mesureAcier inoxydable 1.4401/316, gaine en plastique
Durée de viejusqu'à 106 cycles
Volume de livraisonAccouplement d'arbre pour fixation d'un codeur rotatif , Agrafes de montage , , Éléments d'étanchéité (plusieurs joints pour monter un codeur rotatif) , Clé à douilles à six pans creux, 1.3 AF
Notes générales