Selecteer uw land
ECN40HD-* Cable Pull
Cable pull
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Open cable pull system
- Up to 20 m of measuring cable
- Measuring cable diameter of 2 mm
- Drum with grooving (Lebus spooling) to increase service life and accuracy
- Ball joint as standard cable attachment point allows the attachment point to move with various degrees of freedom and prevents the measuring cable from kinking
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH