Sélectionnez votre pays
OQT150-R100-2EP-IO-0,3M-V31 Détecteur triangulation (SbR)
Cellule mode détection directe, commutation, avec technologie de noyau de mesure « Sensing by Ranging » (SbR), portée de détection de 150 mm, lumière rouge, IO-Link, 2 sorties push-pull, câble fixe avec prise M8
Principaux avantages en un coup d'œil
- Conception miniature avec options de montage variées
- Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité
- Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur
- Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structure
- Petite différence sw/ws continue jusqu'à la portée de détection finale
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- IT