Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN2-F58xxA3-100S18 Kit de détecteur inductif

Kit de détecteur inductif pour la détection d'objets et la surveillance de présence, unité satellite

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Les données techniques sont valides uniquement si l'unité d'amplification est connectée
  • 2 mm, non noyable
  • Utilisation sur les machines à souder (en C.C. ou C.A.)
  • Entièrement exempt d'halogène et de silicone
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN2-F58xxA3-100S18

Portée nominalesn2 mm
Montagenon noyable
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Various: Listed Accessory
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementContacts à ressort, 3 broches
fils polyuréthane (non halogéné)
L = 105 mm ± 5
Matériau du boîtierPA 6 / zinc moulé sous pression
Degré de protectionIP65
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur18 mm
Longueur47 mm
Remarqueà utiliser uniquement avec une unité d'amplification de la gamme NBxx-F58A3x3
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.