NBN2-F58xxA3-100S18 Inductive Sensor Kit

Inductive sensor kit for object detection and presence monitoring, satellite unit

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Technical data are only valid if amplifier unit is connected
  • 2 mm non-flush
  • For use in direct- and alternating-field welding systems
  • Completely halogen and silicon free
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van NBN2-F58xxA3-100S18

Rated operating distancesn2 mm
Installationnon-flush
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Various: Listed Accessory
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Storage temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeSpring contacts, 3 pins
flexible leads PUR (halogen-free)
L = 105 mm ± 5
Housing materialPA 6 / Diecast zinc
Degree of protectionIP65
Dimensions
Height8 mm
Width18 mm
Length47 mm
Noteonly for use with amplifier unit of NBxx-F58A3x3 family
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.