Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-MH 90°-BASE-70MM Accessoire colonne lumineuse

Élément d'aide au montage pour colonne lumineuse, coudé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • 70-mm-series
En stock20,02 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-MH 90°-BASE-70MM

numéro de fichier ULE223176
Couleurnoir
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
MatérialPA
Masse60 g
Dimensions
Hauteur57 mm
Largeur70 mm
Longueur87,5 mm
Notes générales