VAZ-MH 90°-BASE-70MM Signal Tower Accessory

Mounting aid element for signal tower, angled

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Modular design
  • 70-mm-series
Op voorraad20,02 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: USA - cULus
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-MH 90°-BASE-70MM

UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
MaterialPA
Mass60 g
Dimensions
Height57 mm
Width70 mm
Length87.5 mm
Algemene opmerkingen