Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19-WV4A-3M-PUR-ABG0 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12 coudé en acier inoxydable 1.4404, codage A, 8 broches, câble PUR noir, blindé, adapté aux chaînes porte-câbles

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistance aux UV
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • Le blindage n'entre pas en contact avec l'écrou d'accouplement
  • Blindage en acier inoxydable
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Afficher plus

En stock88,32 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19-WV4A-3M-PUR-ABG0

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 2 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
inflammabilitéUL 1581 ; DIN EN 60332-2-2
Sans halogèneIEC 60754-1
Résistance microbienneEN 50363
Résistance à l'hydrolyseEN 50363
Agrément ULAWM STYLE 20549 I/II A/B 80 °C 300 V FT2 (câble)
numéro de fichier ULE231213
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilécrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage n'entre pas connecté à la connecteur
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe6 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 300 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants8
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: blanche
Noyau 2: marron
Noyau 3: verte
Noyau 4: jaune
Noyau 5: gris
Noyau 6: rose
Noyau 7: bleu
Noyau 8: rouge
Construction du noyau32 x 0,1 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL3 m
Code de câbleLi 9Y C 11Y 8 x 0,25
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 5000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversalemax. 5 m
accélérationmax. 5 m/s2
Masse169,75 g
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visAcier inox 1.4404 / AISI 316L
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux UVoui
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesoui
Résistance au lubrifiant de refroidissementoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2
Manchon de marquage de câble1x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales