Selecteer uw land
V19-WV4A-3M-PUR-ABG0 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12 angled stainless steel 1.4404, A-coded, 8-pin, PUR cable black, shielded, drag-chain-suitable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Free of paint wetting interfering substances
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Shield not connected to screw connection
- Screw connection stainless steel
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR