Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-T1-FK-V1 Répartiteur passif ASi

Répartiteur passif, AS-Interface vers 1 connecteur rond M12

En stock18,92 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VAZ-T1-FK-V1

Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
RaccordementCâble plat AS-Interface,
Connecteur M12 x 1
Broche 1 AS-Interface+, Broche 3 AS-Interface-
Dimensionsenv. 50, 20, 30 mm (L, B, H)
Notes générales