VAZ-T1-FK-V1 ASi Passive Splitter

Passive splitter, AS-Interface to 1x M12 round connector

Op voorraad18,92 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van VAZ-T1-FK-V1

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
ConnectionAS-Interface flat cable,
M12 x 1 connector
Pin 1 AS-Interface+, Pin 3 AS-Interface-
Dimensionsabout 50, 20, 30 mm (L, W, H)
Algemene opmerkingen