Sélectionnez votre pays
ML100-54-F/103/115b Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier plastique, plage de détection de 3 m, lumière rouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, version CC, sortie PNP, câble fixe avec fiche M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier miniature
- Maniement simple
- Fixation à filetage tout métal
- LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
- Insensible à la lumière ambiante
- très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
- Optimisé pour les courtes distances vers n'importe quel réflecteur
- Possibilité de montage de films rétroréflecteurs jusqu'à une distance de 20 mm
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES