Selecteer uw land
ML100-54-F/103/115b Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 3 m detection range, red light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, PNP output, fixed cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design
- Easy to use
- Full metal thread mounting
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Not sensitive to ambient light
- Very bright, highly visible light spot
- Optimized for small distances to any reflector
- Mounting optical reflective films down to a distance of 20 mm possible
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR