Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMR50M-R300-IEP-V1 Détecteur de distance (PRT)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • mesure de la durée de cheminement des impulsions
  • Sortie analogique 4 a 20 mA
  • Alignement aisé grâce à une LED d'émission à lumière visible rouge
  • Détection fiable d'objets métalliques réfléchissants
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.304,53 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMR50M-R300-IEP-V1

Domaine de détection d'emploi0 ... 50 m
Distance du réflecteur0,2 ... 50 m
Cible de référence3 x REF-H100
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Ecart angulairemax. ± 2°
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Diamètre de la tache lumineuse16 cm x 18 cm environ pour une distance de 10 m
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Résolution12 bits, néanmoins > 0,5 mm
MTTFd100 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation
TEACH IN affichageTEACH-IN: LED jaunes/vertes;clignotent en phase; 2,5 Hz
apprentissage des défauts : LED jaunes/vertes;clignotent en opposition de phase; 8,0 Hz
Eléments de contrôleCommutateur rotatif à 5 niveaux pour la sélection des modes de fonctionnement (réglage des seuils de commutation et du fonctionnement)
Eléments de contrôleDétecteur pour régler des valeurs de seuil
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à videI0≤ 80 mA / 24 V C.C.
Retard à la disponibilitétv< 0,7 s , pour les températures <-30 °C, respect des spécifications 5 min après la mise sous tension
Sortie signal1 sortie push-pull (4 en 1), protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégée contre les surtensions 1 sortie analogique 4 ... 20 mA, protégée contre les surcharges et les courts-circuits
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Sortie de mesure1 sortie analogique 4 ... 20 mA ; Rmax = 470 Ω
Fréquence de commutationf50 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Reproductibilité< 5 mm
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePMMA
Masse90 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
Notes générales