Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS-GT-WL-P Disque de guidage et serrage

Rouleau WCS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Roue, plastique pour chariot de guidage WCS WCS3-GT09-P1-O
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WCS-GT-WL-P

descriptionRoulement rainuré à billes conformément à DIN 625
625 2RS VA
Température de service-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Matérial
ChassesAcier inoxydable
Surface de contactTPU, noir
Masse7 g
Notes générales