WCS-GT-WL-P Guide Roller

WCS roller

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Wheel, plastic for WCS guide trolley WCS3-GT09-P1-O
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van WCS-GT-WL-P

Descriptiongrooved ball bearing acc. to DIN 625
625 2RS VA
Operating temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Castersstainless steel
Running surfaceTPU, black
Mass7 g
Algemene opmerkingen