Optische, lineare positionering (WCS)

In 1989 introduceerde Pepperl+Fuchs het WCS-positie-encodingsysteem, het eerste optische positioneringssysteem ter wereld, en sindsdien is het bedrijf dit systeem voortdurend blijven verbeteren. Optische positioneringssystemen worden gebruikt voor millimeterprecieze detectie van de positie van shuttlewagens en transportvoertuigen. Het WCS absolute positioneringssysteem is gebaseerd op de combinatie van een leeskop in een robuuste behuizing en een coderail van roestvrij staal of laminaat. Dit maakt het WCS bijzonder geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen en voor lange afstanden. Door het U-vormige ontwerp en de foto-elektrische scanning die beschermt tegen slijtage, is het systeem bestand tegen omgevingslicht. De buitenversie trotseert extreme omgevingsomstandigheden dankzij de speciale behuizing van de WCS-leeskop.
Rook, stof en temperatuurschommelingen hebben geen invloed: het WCS levert betrouwbare positioneringsinformatie, zelfs bij hoge snelheden. De positiewaarde kan zelfs in uitdagende omgevingen betrouwbaar worden bepaald, omdat het systeem vervuiling compenseert door de ontvangen lichtintensiteit te monitoren. De uitsparingen in de coderail kunnen vrijwel niet vervuild raken. Het absolute positie-encodingsysteem detecteert elke 0,8 mm een nieuwe positiewaarde over een grote afstand van meer dan 300 m en kan positiewaarden rechtstreeks van de leeskop naar de bovenste PLC verzenden. Dankzij een verscheidenheid aan geïntegreerde interfaces, van RS485, SSI, IO-Link tot EtherCAT, EtherNet/IP en PROFINET, is aansluiting op meerdere PLC-leveranciers mogelijk.
Hoogtepunten van de WCS-positioneringssysteem
Nauwkeurige absolute positiebepaling
Het Pepperl+Fuchs WCS-positioneringssysteem is sinds 1989 op de markt en is door middel van talloze projecten voortdurend verder ontwikkeld en geoptimaliseerd. Het maakt betrouwbare positiedetectie mogelijk, zelfs bij gebogen rails, hellingen, dalingen, onderbrekingen of wissels.
Flexibele integratie
De positiewaarde kan rechtstreeks van de leeskop naar de controller worden verzonden via een aantal geïntegreerde interfaces, zoals IO-Link, RS-485, SSI, CANopen, PROFINET, EtherCAT of EthernetIP. Er is een breed scala aan interface modules beschikbaar voor aansluiting op andere veldbusinterfaces.
Robuust ontwerp
Dankzij het U-vormige ontwerp heeft de WCS weerstand tegen licht en kan hij zelfs vuile coderails lezen met zijn krachtige leds. Contactloze foto-elektrische scanning beschermt de WCS tegen slijtage en de Outdoor-optie biedt bescherming tot IP69.
Eenvoudige installatie
WCS-leeskoppen zijn snel en eenvoudig te installeren. Er zijn geen instellingen voor de leeskop vereist; ze geven onmiddellijk een exacte absolute positiewaarde weer, zonder dat er een referentietest nodig is.

WCS-leeskoppen
De U-vormige WCS-leeskoppen scannen de roestvrijstalen of gelamineerde coderail foto-elektrisch en zonder contact. De leeskoppen hebben een interne lichtintensiteitsregeling, zodat ze zelfs in moeilijke omgevingsomstandigheden en ondanks vervuiling betrouwbaar positiewaarden kunnen bepalen. RS-485-, SSI-, CANopen-, IO-Link-, PROFINET-, EtherCAT- of EtherNet/IP-interfaces kunnen worden gebruikt om gegevens naar de controller te verzenden. Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende versies beschikbaar voor gebruikers. De WCS3-leeskop is de standaardversie, maar er is ook een kleinere versie beschikbaar, de WCS2-leeskop.

De WCS-leeskop met geïntegreerde IO-Link-interface biedt een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve manier om het apparaat in IIoT-toepassingen te integreren. De systeemvariant heeft identieke afmetingen als de vorige apparaten. Bestaande coderails, mechanica en accessoires zoals buitenbehuizingen en sledes kunnen zonder beperkingen blijven worden gebruikt. Bovendien wordt predictief onderhoud gegarandeerd door uitgebreide datasets: temperatuur, versnellingswaarden in drie assen en een richtingsbit.

De WCS-buitenoptie is een leeskop met een weerbestendige behuizing voor veeleisende omgevingen. Het robuuste ontwerp met beschermingsgraad IP69 is bestand tegen stof, vocht, schokken en trillingen, en geschikt voor omgevingen met hogedrukreinigers of contact met zout water, zuren en basen. Dankzij de doorschijnende behuizing zijn de indicatieleds en het optionele display gemakkelijk te zien tijdens onderhoudswerkzaamheden. Flexibele aansluitingen maken installatie in krappe ruimtes mogelijk, met connectoren voor drie installatieposities.

Voor speciale installaties biedt Pepperl+Fuchs de WCS-leeskop met een displayoptie aan. In deze leeskop is een zevensegmentendisplay geïntegreerd. Het display kan eenvoudig 180° worden gedraaid, zodat de gegevens direct op de leeskop duidelijk zichtbaar zijn wanneer de installatie hangend of rechtop wordt gemonteerd. Ook het instellen van het systeem en het storingenzoeken zijn vereenvoudigd. Het display kan de huidige positiewaarde en diagnostische functies weergeven en kan de aandacht vestigen op vuile of beschadigde codesegmenten.

Indien een toepassing een bijzonder grote afstand vereist, maakt de speciale WCS Extended-versie het mogelijk om een afstand tot 629 m te overbruggen. De montage en integratie van de twee standaard coderails zijn flexibel. De verlengde leeskop kan de verlengde afstand zonder extra programmering lezen.

Voor extreme temperaturen is de WCS-leeskop met verwarmingsoptie een ideale oplossing. Een geïntegreerd verwarmingselement maakt een groter temperatuurbereik mogelijk. Dit is ook beschikbaar bij de buitenversie, waardoor de systemen kunnen worden gebruikt in omgevingen met temperaturen tot –40 °C. De combinatie van een geïntegreerd verwarmingselement, gevoed via de leeskop, en een glad behuizingsoppervlak maakt dit mogelijk. Inbedrijfstelling in zowel ijs als sneeuw is ook mogelijk en het beschermt ook tegen het risico van condensatie als gevolg van snelle temperatuurschommelingen van koud naar warm.

De WCS2-leeskoppen zijn kleiner dan de standaard WCS3-leeskoppen. Ze zijn compatibel met de WCS2-coderail en verkrijgbaar met RS-485- of SSI-interface. Vanwege hun kleinere ontwerp moeten ze worden gebruikt in combinatie met het aluminium profiel systeem met geleide wagen. Naast de standaardversie is er een verwarmingsoptie beschikbaar.

Interface modules
Pepperl+Fuchs biedt een breed scala aan interface modules voor het aansluiten van WCS-leeskoppen op standaardinterfaces. Alle beschikbare interface modules zijn compatibel met leeskoppen met de speciale RS-485-interface en er kunnen maximaal vier leeskoppen worden aangesloten. De volgende interface modules zijn beschikbaar:
- PROFIBUS
- DeviceNet
- CANopen
- PROFINET
- EtherNet/IP
- EtherCAT
Coderail
De WCS-coderail is verkrijgbaar in metaal of kunststof. Beide varianten zijn ontworpen om uiterst robuust te zijn en geoptimaliseerd voor gebruik onder de meest veeleisende omstandigheden. De coderails kunnen niet alleen op rechte stukken worden gelegd, maar ook op bochtige paden, hellingen en afdalingen.

De gelamineerde coderail van Pepperl+Fuchs is vervaardigd uit een scheurbestendig polyesterlaminaat dat niet wordt aangetast door oliën, vetten en oplosmiddelen. Dankzij zijn weerstand tegen chemicaliën, zuren, basen en agressieve gassen kan de coderail ook worden gebruikt in galvanisatietoepassingen.

Een ID pad wordt gebruikt om bewegende wagens te identificeren: dit korte coderail-segment wordt aan de mobiele eenheid bevestigd en door een statisch gemonteerde leeskop gedetecteerd wanneer deze passeert. Deze opstelling wordt ook gebruikt voor fijne positionering. De ID-pads voor het WCS-positioneringssysteem zijn verkrijgbaar in roestvrij staal en laminaat.
Montagesystemen

Pepperl+Fuchs biedt een speciale oplossing voor situaties waarin de beweging van het chassis grote positieschommelingen veroorzaakt: een geleide wagen ontkoppelt de leeskop van de trillingen van het voertuig en compenseert de looptoleranties tussen het voertuig en het WCS. De geleide wagen wordt ondersteund door het aluminium profiel en de coderail, zodat de leeskop onder alle omstandigheden, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden, gegarandeerd in de optimale positie blijft.

Voor rechte lay-outs of het navigeren rond horizontale/verticale bochten kunnen coderails eenvoudig worden gemonteerd met behulp van een montage beugel. Aangezien de coderail flexibel is, kunnen de montage beugels en stabiliseer profielen worden gebruikt om eenvoudig horizontale en verticale bochten, rijstrookwisselingen en cirkelvormige bewegingen te creëren.
- Engels
- Portugees
- Spaans
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Position Encoding System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenBrochure - WCS Absolute Positioning System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Position Encoding System (WCS) for Absolute Positioning in Galvanic Plants | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 240 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Position Encoding System (WCS) Tackles Positioning Tasks in Container Terminals | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 226 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.