Sélectionnez votre pays
KCD2-SCD-1.SP Module de commande SMART
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signaux à 1 canal
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Sortie de courant pouvant atteindre une charge de 900 Ω
- Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP
- Contrôle de coupure de ligne
- Boîtier de largeur 12,5 mm
- Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée
- Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL