Selecteer uw land
KCD2-SCD-1.SP SMART Current Driver
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Current output up to 900 Ω load
- HART-IP and valve positioner
- Lead breakage monitoring
- Housing width 12.5 mm
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL