Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BRB60N-30S Boîtier de roulements à billes

Boîtier de roulements à billes pour applications offshore, avec un diamètre d'arbre de 12x24 avec trou pour goupille et une vitesse de rotation maximale de 6000 tr/min

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Haute résistance à la corrosion
  • Boîtier stable et compact
  • Haute capacité de charge sur l'arbre
  • Longue durée de service grâce à une faible chaleur dégagée, même à des vitesses de rotation élevées
  • Couple de démarrage faible, même à basse température

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à BRB60N-30S

Degré de protectionDIN EN 60529, IP65 , IP66
Test climatique
Contrôle statique du climatDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Contrôle cyclique du climatDIN EN 60068-2-30 55 °C, 6 cycles
Contrôle du brouillard salinDIN EN 60068-2-52 , 672 h
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 95 °C (-40 ... 203 °F)
Longueur d'onde∅ x l12 x 24 mm avec perforation de ∅ 4 mm
Matérial
BoîtierAluminium, enduit, résistant à l'eau de mer
BrideAluminium, enduit, résistant à l'eau de mer
ArbreAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Masseenv. 425 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Couple de démarrage≤ 10 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial200 N
Radaial350 N
Durée de vie3 x 109 @ 3000 min-1
Notes générales